Ürünün kaldırılacağı tarih: 29 Haz 2022
- Model numarası:
- AS 4055481
- Dizayn
- 3 adet kesme uçlu
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
- Teslimat kapsamı
- 5 kalıp
5 pul
Ø 9,5 x 50 mm bilyalı rulmanlı 2 adet çekme vidası
HSS delgi Ø 11 mm
1 tüp yağlama macunu
Plastik çanta - İşlenebilir malzeme
- Çelik sac
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 2 mm
- Ø delik
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm - Bilgi
- İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,909 kg
- Brüt ağırlık
- 0,91 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Ürün açıklaması
- Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz