Yüksek zorlanmalar için hidrolik çekme vida

Model numarası: AS 4055664

Sac delici için aksesuar. Matris ile pres arasında bağlantı elemanı olarak gereklidir. Hidrolik delici ile kullanım için.

Model numarası:
AS 4055664
Ürün açıklaması
Sac delici için aksesuar. Matris ile pres arasında bağlantı elemanı olarak gereklidir.
Fayda
Yüksek zorlanmalar için yüksek alaşımlı takım çeliğinden hidrolik çekme vida
Bilgi
Hidrolik delici ile kullanım için
Hidrolik çekme cıvata Ø
9,5 mm
19 cm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,111 kg
Brüt ağırlık
0,124 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177808997
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
Ürün açıklaması
Hydraulic screw Ø / L 9,5 / 19 mm