- Model numarası:
- AS 4052000
- Ürün açıklaması
- Çok fonksiyonlu alet. AX panolarını ve VX kapılarını taşımak ve monte etmek için ideal.
- Teknik özellikler
- Taşıma kapasitesi maks. 40 kg (kapıyı kaldırın)
- Çalışma şekli
- Ambalaj kesme (bantlar ve folyolar)
- Pano anahtarı (double-bit)
- AX panolarda menteşe pimlerinin montaj ve demontajı
- AX çelik sac panolarda geçici kapı kilidi
- VX kapıları emniyetli şekilde takılır ve çıkarılır
- Çizimleri kabin yüzeylerine sabitlemek için mıknatıs
- Şişe açacağı fonksiyonu
- Malzeme
- Kapı kaldırma fonksiyonu: Paslanmaz çelik
Double-bit: Çinko pres döküm
Menteşe pimleri için montaj yardımı: çinko pres döküm
Kapı sabitleme: Çinko pres döküm
Bıçak: paslanmaz çelik bıçak
Tutamak: Plastik
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,3 kg
- Brüt ağırlık
- 0,31 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82055980
- EAN
- 4028177957572
- ETIM 9
- EC011837
- ETIM 8
- EC011837
- ECLASS 8.0
- 21045090
- Ürün açıklaması
-
Multitool with various application functions for AX/VX