Damar ucu yüksükleri paket

Model numarası: AS 4050734

Plastik yakalı.

Model numarası:
AS 4050734
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
mavi
Uzunluk
8 mm
AWG
14
İç çap
4,2 mm
Kesit için
2,5 mm²
DIN renk kodu
Evet
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar
AEH DIN 46228
Model no. için uygun
4051.205
4051.210
4050.452
Teslimat şekli
paket
Paketteki adet
500 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177805026
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 2.5 mm², mavi, dökme, 8 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR