Damar ucu yüksükleri paket

Model numarası: AS 4050745

Plastik yakalı.

Model numarası:
AS 4050745
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
siyah
Uzunluk
8 mm
AWG
16
İç çap
4 mm
Kesit için
1,5 mm²
DIN renk kodu
Evet
Multinorm
Evet
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Teslimat şekli
paket
Paketteki adet
500 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177805132
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 1,5 mm², AWG 16, siyah, dökme, 8mm (geniş şaft)
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR