Damar ucu yüksükleri rulo

Model numarası: AS 4051538

Plastik yakalı.

Model numarası:
AS 4051538
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
sarı
Uzunluk
10 mm
AWG
18
İç çap
3,5 mm
Rittal renk kodu
Evet
Kesit için
1 mm²
Multinorm
Evet
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Teslimat şekli
rulo
Paketteki adet
4.000 adet
Net ağırlık
4 kg
Brüt ağırlık
0,617 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177937864
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: yellow, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 1.0 mm²
Onaylar
UL + C-UL (listed)