- Model numarası:
- AS 4051115
- Ürün açıklaması
- İş istasyonunda doğrudan atık imhası için.
- Fayda
- Bacak boşluğunu etkilemeden önden sabitleme
- Teknik özellikler
- Boyutlar (G x Y x D): 150 x 290 x 320 mm
- Kapasite: 12 litre
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- Koyu gri
- Teslimat kapsamı
- Atık kutusu
Konsol
Montaj malzemeleri dahil
- Model no. için uygun
- 4051.100
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,4 kg
- Brüt ağırlık
- 2,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39211900
- EAN
- 4028177957503
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Ürün açıklaması
-
Waste container, including holder