Devrilme önleme emniyeti

Model numarası: AS 4051124

Tek taraflı yüklemede devrilme riskini önlemek için kademesiz ayarlanabilir destek. Ekipman taşıyıcı sol, sağ ve dikey sabitleme dikmesi için uygundur.

Model numarası:
AS 4051124
Ürün açıklaması
Tek taraflı yüklemede devrilme riskini önlemek için kademesiz ayarlanabilir destek. Ekipman taşıyıcı sol, sağ ve dikey sabitleme dikmesi için uygundur.
Malzeme
Çelik
Renk
RAL 7016
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Taşıma kapasitesi
Maksimum taşıma kapasitesi 70 kg
Model no. için uygun
4051.100
4051.102
4051.103
4051.106
Ölçüler
Genişlik: 56 mm
Yükseklik: 255 mm
Derinlik: 37 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
1 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177963542
Ürün açıklaması
Tek taraflı yüklemede devrilme riskini önlemek için kademesiz ayarlanabilir destek
Dokümantasyonlar
Kılavuz