Akıllı kaldırıcı

Model numarası: AS 4050005

4,80 m uzunluğa kadar panoları ve pano kombinasyonlarını için kaldırma ve taşıma cihazı.

Model numarası:
AS 4050005
Ürün açıklaması
4,80   m uzunluğa kadar panoları ve pano kombinasyonlarını için kaldırma ve taşıma cihazı.
Fayda
Bazaların panoların altına kolay montajını destekler
Sıralı panoların atölyede veya sahada kolay taşınması
Ayarlanabilir çatallar sayesinde farklı derinlikteki panolarda esnek kullanım
Tork kolu sayesinde ergonomik çalışma (kaldırma ve indirme)
Teknik özellikler
Taşıma arabası ölçüleri (G x Y x D): 750 x 1100 x 400 mm
Çalışma şekli
4,80 m uzunluğa kadar birleştirilmiş panoların taşınması
Taşınabilir pano derinlikleri: 400, 500, 600, 800 mm
230 mm yüksekliğe ve 1800 kg ağırlığa kadar modüler panoları kaldırma
Teslimat kapsamı
2 taşıma arabası
Taşıma yükü
1.800 kg
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
180 kg
Brüt ağırlık
195 kg
Gümrük tarifesi numarası
84279000
EAN
4028177957558
ETIM 9
EC001203
ETIM 8
EC001203
ECLASS 8.0
21079190
Ürün açıklaması
Pano ve pano kombinasyonları için kaldırma ve taşıma cihazı. Bazaların panoların altına kolay montajını destekler ve 1,8 tona kadar komple şalt malzemenin esnek bir şekilde taşınmasını destekler.400, 500, 600 ve 800 mm derinliğe sahip VX panolar ayarlanabilir çatallar kullanılarak taşınabilir.
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz