Terminal kutuları KL Kablo giriş plakasız

Model numarası: KL 1506510

Çelik sacdan kapağa sahip boyalı kutu, flanş plakasız. Koruma sınıfı IP 66.

Model numarası:
KL 1506510
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapaklı pano
Plastik soketler dahil hızlı kilit
Protection category NEMA
NEMA 4
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 120 mm
Malzeme kalınlığı, kapak
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,691 kg
Brüt ağırlık
4,891 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177251182
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KL Terminal kutu, GYD:600x200x120mm, WOGP
Onaylar
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu