- Model numarası:
- KL 1509510
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
- Yüzey
- Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapaklı pano
Plastik soketler dahil hızlı kilit
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 120 mm
- Malzeme kalınlığı, kapak
- 1,25 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,38 mm
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,624 kg
- Brüt ağırlık
- 5,92 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177251212
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
KL Terminal kutu, GYD:500x300x120mm, WOGP