Polikarbonat kutular PK Kablo giriş hazırlıklı

Model numarası: PK 9506000

Cam elyaf takviyeli polikarbonat duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. Hızlı kapatmalı kapak sayesinde hızlı bakım. Kendi kendini söndüren malzeme sayesinde güvenli.

Model numarası:
PK 9506000
Dizayn
Tam kapaklı PK pano
Ürün açıklaması
-35 °C...+80 °C ortam sıcaklığı aralığında kullanın. Belirtilen sıcaklıklar takılı cihazlara bağlı olarak sınırlandırılabilir.
Malzeme
Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat
Gri kapak: Cam elyaf takviyeli polikarbonat, çevresi köpük PU contalı
Kapak vidaları: Poliamid
İzolasyon tapası: Polietilen
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapaklı pano
Kapak vidaları
Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası
Ölçüler
Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 110 mm
Derinlik: 66 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK kodu
IK08
Çalışma sıcaklığı aralığı
-35 °C...80 °C
Ana malzeme
Polikarbonat
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
1,242 kg
Brüt ağırlık
1,458 kg
Gümrük tarifesi numarası
84879090
EAN
4028177139176
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
PK Polikarbonat kutu, GYD:110x110x60mm, 6'lı pk
Onaylar
C-UL
DNV
UL
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Veri sayfaları
Teknik detaylar