Polikarbonat kutular PK Kablo giriş hazırlıklı

Model numarası: PK 9514100

Cam elyaf takviyeli polikarbonat duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. Hızlı kapatmalı kapak sayesinde hızlı bakım. Kendi kendini söndüren malzeme sayesinde güvenli.

Model numarası:
PK 9514100
Dizayn
Şeffaf kapaklı PK pano
Ürün açıklaması
-35 °C...+80 °C ortam sıcaklığı aralığında kullanın. Belirtilen sıcaklıklar takılı cihazlara bağlı olarak sınırlandırılabilir.
Malzeme
Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat
Şeffaf kapak: Polikarbonat, çevresi köpük PU contalı
Kapak vidaları: Poliamid
İzolasyon tapası: Polietilen
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapaklı pano
Kapak vidaları
Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası
Protection category NEMA
NEMA 4X
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 180 mm
Yükseklik: 110 mm
Derinlik: 90 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-35 °C...80 °C
Ana malzeme
Polikarbonat
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,756 kg
Brüt ağırlık
0,856 kg
Gümrük tarifesi numarası
84879090
EAN
4028177139510
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
PK Polikarbonat kutu,şeffaf,GYD:18x11x9cm,2'li pk
Onaylar
C-UL
DNV
UL
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Veri sayfaları
Teknik detaylar