- Model numarası:
- PK 9519100
- Dizayn
- Şeffaf kapaklı PK pano
- Ürün açıklaması
- -35 °C...+80 °C ortam sıcaklığı aralığında kullanın. Belirtilen sıcaklıklar takılı cihazlara bağlı olarak sınırlandırılabilir.
- Malzeme
- Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat
Şeffaf kapak: Polikarbonat, çevresi köpük PU contalı
Kapak vidaları: Poliamid
İzolasyon tapası: Polietilen
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapaklı pano
Kapak vidaları
Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 182 mm
Yükseklik: 180 mm
Derinlik: 165 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -35 °C...80 °C
- Ana malzeme
- Polikarbonat
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,806 kg
- Brüt ağırlık
- 0,906 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84879090
- EAN
- 4028177139718
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
PK Polikarbonat kutu, şeffaf, GYD:182x180x165mm