- Model numarası:
- PK 9500050
- Dizayn
- Tam kapaklı PK pano
- Malzeme
- Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat
Kapak: cam elyaf takviyeli polikarbonat, çevresi köpük PU conta
Kapak vidaları: Poliamid
İzolasyon tapası: Polietilen
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapaklı pano
Kapak vidaları
Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 65 mm
Yükseklik: 65 mm
Derinlik: 57 mm
- Kablo girişi (adet x Ø)
- M16/M20
- Metrik kabartma sayısı
- 4 x M16/M20
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -35 °C...80 °C
- Ana malzeme
- Polikarbonat
- Paketteki adet
- 12 adet
- Net ağırlık
- 1,092 kg
- Brüt ağırlık
- 1,286 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94037000
- EAN
- 4028177490185
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101