Polikarbonat kutular PK ön işlemeli

Model numarası: PK 9514050

Cam elyaf takviyeli polikarbonat duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. Hızlı kapatmalı kapak sayesinde hızlı bakım. Kendi kendini söndüren malzeme sayesinde güvenli.

Model numarası:
PK 9514050
Dizayn
Tam kapaklı PK pano
Malzeme
Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat
Kapak: cam elyaf takviyeli polikarbonat, çevresi köpük PU conta
Kapak vidaları: Poliamid
İzolasyon tapası: Polietilen
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapaklı pano
Kapak vidaları
Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası
Protection category NEMA
NEMA 4X
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 180 mm
Yükseklik: 110 mm
Derinlik: 90 mm
Kablo girişi (adet x Ø)
M20
M20/M25
M32/M40
Metrik kabartma sayısı
16 x M20
2 x M20/M25
2 x M32/M40
Çalışma sıcaklığı aralığı
-35 °C...80 °C
Ana malzeme
Polikarbonat
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,77 kg
Brüt ağırlık
0,863 kg
Gümrük tarifesi numarası
84879090
EAN
4028177490208
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
PK Polikarbonat kutu, GYD:180x110x90mm, 2'li pk
Onaylar
C-UL
DNV
UL
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Veri sayfaları
Teknik detaylar