Polikarbonat kutular PK ön işlemeli

Model numarası: PK 9521050

Cam elyaf takviyeli polikarbonat duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. Hızlı kapatmalı kapak sayesinde hızlı bakım. Kendi kendini söndüren malzeme sayesinde güvenli.

Model numarası:
PK 9521050
Dizayn
Tam kapaklı PK pano
Malzeme
Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat
Kapak: cam elyaf takviyeli polikarbonat, çevresi köpük PU conta
Kapak vidaları: Poliamid
İzolasyon tapası: Polietilen
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapaklı pano
Kapak vidaları
Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası
Protection category NEMA
NEMA 4X
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 254 mm
Yükseklik: 180 mm
Derinlik: 111 mm
Kablo girişi (adet x Ø)
M20
M25/M32
M32/M40
Metrik kabartma sayısı
24 x M20
4 x M25/M32
4 x M32/M40
Çalışma sıcaklığı aralığı
-35 °C...80 °C
Ana malzeme
Polikarbonat
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,849 kg
Brüt ağırlık
0,91 kg
Gümrük tarifesi numarası
84879090
EAN
4028177490215
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
PK Polikarbonat kutu, GYD:254x180x111mm
Onaylar
C-UL
DNV
UL
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Veri sayfaları
Teknik detaylar