- Model numarası:
- GA 9104210
- Malzeme
- Kutu: Alüminyum döküm
Kapak: Alüminyum döküm, çepeçevre CR hücresel kauçuk şerit conta
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7001
- Teslimat kapsamı
- Kapaklı pano
Kapak vidaları, sabit somun
Taşıyıcı rayları sabitlemek için vidalar
Koruyucu iletken bağlantısı için vida
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 75 mm
Yükseklik: 80 mm
Derinlik: 58 mm
- Ana malzeme
- Alüminyum döküm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,3 kg
- Brüt ağırlık
- 0,33 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84879090
- EAN
- 4028177145368
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
GA Al dökme pano, GYD:75x87x57mm