Alüminyum döküm kutular GA

Model numarası: GA 9118210

Alüminyum dökümden boyalı pano. Koruma sınıfı IP 66.

Model numarası:
GA 9118210
Malzeme
Kutu: Alüminyum döküm
Kapak: Alüminyum döküm, çepeçevre CR hücresel kauçuk şerit conta
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7001
Teslimat kapsamı
Kapaklı pano
Kapak vidaları, sabit somun
Taşıyıcı rayları sabitlemek için vidalar
Koruyucu iletken bağlantısı için vida
Protection category NEMA
NEMA 4
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 330 mm
Yükseklik: 230 mm
Derinlik: 113 mm
Ana malzeme
Alüminyum döküm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,577 kg
Brüt ağırlık
4,071 kg
Gümrük tarifesi numarası
84879090
EAN
4028177145481
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
GA Al dökme pano, GYD:330x230x113mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu