- Model numarası:
- SM 2384010
- Malzeme
- Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
- Yüzey
- Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
- Teslimat kapsamı
- Kapaklı pano
Plastik soketler dahil hızlı kilit
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 100 mm
Derinlik: 90 mm
- Malzeme kalınlığı, kapak
- 1,25 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,25 mm
- Raster ölçüsü
- 60 mm
- Kablo girişleri (adet x Ø)
- 1 x 22,5 mm
- Kilit
- Kilit modeli: Plastik soketler dahil hızlı kilit
Kilit sayısı: 2
- Kablo girişi (adet x Ø)
- 1
- Metrik kabartma sayısı
- 1
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,68 kg
- Brüt ağırlık
- 0,72 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84879090
- EAN
- 4028177529403
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
SM Buton delikli kutu GYD:100x100x90mm, 1.4301