Klavye panosu Paslanmaz çelik

Model numarası: SM 2384020

1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelik malzemeden klavye panosu, 22,5 mm çapında klavye kesitli. Koruma sınıfı IP 66.

Model numarası:
SM 2384020
Malzeme
Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
Teslimat kapsamı
Kapaklı pano
Plastik soketler dahil hızlı kilit
Protection category NEMA
NEMA 4X
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 160 mm
Yükseklik: 100 mm
Derinlik: 90 mm
Malzeme kalınlığı, kapak
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Raster ölçüsü
60 mm
Kablo girişleri (adet x Ø)
2 x 22,5 mm
Kilit
Kilit modeli: Plastik soketler dahil hızlı kilit
Kilit sayısı: 4
Kablo girişi (adet x Ø)
2
Metrik kabartma sayısı
2
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,98 kg
Brüt ağırlık
1 kg
Gümrük tarifesi numarası
84879090
EAN
4028177529410
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
SM Buton delikli kutu GYD:160x100x90mm, 1.4301
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar