Terminal kutuları KL Paslanmaz çelik

Model numarası: KL 1527010

Terminal kutusu, 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelikten. Koruma sınıfı IP 66.

Model numarası:
KL 1527010
Malzeme
Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 180
Teslimat kapsamı
Kapaklı pano
Plastik soketler dahil hızlı kilit
Protection category NEMA
NEMA 4X
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 150 mm
Yükseklik: 150 mm
Derinlik: 120 mm
Malzeme kalınlığı, kapak
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Kilit
Kilit sayısı: 4
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,4 kg
Brüt ağırlık
1,484 kg
Gümrük tarifesi numarası
84879090
EAN
4028177663329
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KL Terminal kutu, 1.4301, GYD:150x150x120mm, WOGP
Onaylar
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu