E-Box EB

Model numarası: EB 1557500

Çelik sacdan kapı ve montaj plakalı duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. 180° menteşeli. Kilitleme elemanı farklı kilitleme sistemleri ile de değiştirilebilir.

Model numarası:
EB 1557500
Malzeme
Kutu ve kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Menteşeli kapı ve pano
180°-menteşe
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Montaj plakası
Protection category NEMA
NEMA 4
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 200 mm
Yükseklik: 500 mm
Derinlik: 120 mm
Montaj plakası (G x Y)
175 mm x 485 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2 mm
Kilit
Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,292 kg
Brüt ağırlık
5,571 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177251762
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
EB E-Box GYD:200x500x120mm
Onaylar
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar