- Model numarası:
- BG 1577520
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac
Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapılı pano
Kapıda gözetleme penceresi
Montaj plakası
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 65
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 155 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 385 mm x 275 mm
- Görünen yüzey
- Gözetleme penceresi genişliği: 340 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 115 mm
Pencere alt kenarı ve kapı alt kenarı arasındaki mesafe: 92 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,38 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 1,25 mm
- Kapı menteşesi konumu
- alt
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,6 kg
- Brüt ağırlık
- 7,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177262027
- ECLASS 8.0
- 27180101