BUS kutular BG

Model numarası: BG 1578550

Polikarbonat gözetleme pencereli, çelik sac kapılı duvar tipi pano. Koruma sınıfı IP 65. Hemen hemen tüm markaların bus modülleri eklenebilir.

Model numarası:
BG 1578550
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac
Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapılı pano
Kapıda gözetleme penceresi
Montaj plakası
Pano tabanında kablo giriş plakası
Protection category NEMA
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 155 mm
Montaj plakası (G x Y)
585 mm x 275 mm
Görünen yüzey
Gözetleme penceresi genişliği: 540 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 115 mm
Pencere alt kenarı ve kapı alt kenarı arasındaki mesafe: 92 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,38 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
1,25 mm
Kapı menteşesi konumu
alt
Kilit
Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,5 kg
Brüt ağırlık
9,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177262133
ECLASS 8.0
27180101
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar