BUS kutular BG

Model numarası: BG 1584520

Polikarbonat gözetleme pencereli, çelik sac kapılı duvar tipi pano. Koruma sınıfı IP 65. Hemen hemen tüm markaların bus modülleri eklenebilir.

Model numarası:
BG 1584520
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac
Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapılı pano
Kapıda gözetleme penceresi
Protection category NEMA
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 80 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
1,25 mm
Kapı menteşesi konumu
sol
Taşıyıcı ray sayısı
2
Kablo girişleri (adet x Ø)
2
Kilit
Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Kablo girişi (adet x Ø)
2 x M12
M20
M25
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,075 kg
Brüt ağırlık
3,18 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177266766
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
BG Bus kutu, GYD:300x300x80mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar