BUS kutular BG Paslanmaz çelik

Model numarası: BG 1558010

Veriyolu panosu, 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelik malzemden, 180°'lik menteşe dahil. Koruma sınıfı IP 66.

Model numarası:
BG 1558010
Malzeme
Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
180° menteşe: Çinko pres döküm
Yüzey
Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
180° menteşe: Krom kaplama
Teslimat kapsamı
Kapaklı pano
180° menteşe (2 parça)
Taşıyıcı ray TH 35/7,5
Plastik soketler dahil hızlı kilit
Protection category NEMA
NEMA 4X
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 123 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,5 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
1,25 mm
Kapı menteşesi konumu
alt
Taşıyıcı ray sayısı
1
Kilit
Kilit modeli: Plastik soketler dahil hızlı kilit
Kilit sayısı: 2
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,92 kg
Brüt ağırlık
4,12 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177009912
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
BG Bus kutu GYD:400x200x123mm, 1.4301, WOGP
Onaylar
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar