- Model numarası:
- BG 1585010
- Malzeme
- Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
180° menteşe: Çinko pres döküm
- Yüzey
- Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
180° menteşe: Krom kaplama
- Teslimat kapsamı
- Kapaklı pano
180° menteşe (2 parça)
Taşıyıcı ray TH 35/7,5
Plastik soketler dahil hızlı kilit
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 80 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,5 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 1,25 mm
- Kapı menteşesi konumu
- sağ/sol
- Taşıyıcı ray sayısı
- 1
- Kilit
- Kilit modeli: Plastik soketler dahil hızlı kilit
Kilit sayısı: 2
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,55 kg
- Brüt ağırlık
- 4,16 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177011014
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
BG Bus kutu, 1.4301, GYD:400x300x80mm