- Model numarası:
- HD 1675600
- Dizayn
- Hijyenik dizayn kutu
- Malzeme
- Pano ve kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Montaj açısı: Çelik sac, çinko kaplamalı, 2,0 mm
Vidalı tapa: Paslanmaz çelik
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
- Yüzey
- Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
- Teslimat kapsamı
- Her yandan kapalı pano
Kapak
Montaj açısı (ön montajlı)
Conta ve vidalı tapa (opsiyon)
- Ölçüler
- Genişlik ön: 400 mm
Genişlik (arka): 427 mm
Yükseklik, ön: 200 mm
Yükseklik arka: 227 mm
Derinlik: 120 mm
- IK kodu
- IK08
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Tip 13
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,631 kg
- Brüt ağırlık
- 4,72 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 17,02
- Gümrük tarifesi numarası
- 84879090
- EAN
- 4028177639775
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
HD Terminal kutu GYD:427x227x120mm, 1.4301