Ex pano Paslanmaz çelik, vidalı kapaklı boş pano

Model numarası: KEL 9304000

Vidalanmış kapağa sahip EX pano, paslanmaz çelik

Model numarası:
KEL 9304000
Dizayn
Ex pano
Uygulamalar
2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22
Ortam sıcaklığı aralığı: -30 °C...+80 °C
Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir
EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb)
Malzeme
Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), her yandan köpük silikon conta
Yüzey
Kutu: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400, pürüz derinliği < 0,8 µm
Teslimat kapsamı
Pano
Kapak
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Evet
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Evet
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,4 kg
Brüt ağırlık
2,44 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177138605
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Ürün açıklaması
KEL EX Pano,1.4301,vidalı,GYD:300X200X80mm,IP66
Onaylar
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Deklerasyonlar
Attestation of Conformity
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar