Ex pano Paslanmaz çelik, vidalı kapaklı boş pano

Model numarası: KEL 9305.000

Vidalanmış kapağa sahip EX pano, paslanmaz çelik

Model numarası:
KEL 9305.000
Dizayn
Ex pano
Uygulamalar
2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22
Ortam sıcaklığı aralığı: -30 °C...+80 °C
Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir
EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb)
Malzeme
Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), her yandan köpük silikon conta
Yüzey
Kutu: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400, pürüz derinliği < 0,8 µm
Teslimat kapsamı
Pano
Kapak
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Evet
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Evet
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,4 kg
Brüt ağırlık
3,6 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177138629
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Ürün açıklaması
KEL EX Pano,1.4301,vidalı, GYD:400x200x120mm, IP66
Onaylar
ATEX
IEC Ex
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar