Ex pano Paslanmaz çelik, menteşeli kapılı boş pano

Model numarası: KEL 9404600

Menteşeli kapıya sahip Ex pano, paslanmaz çelik

Model numarası:
KEL 9404600
Dizayn
Ex pano
Uygulamalar
2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22
Ortam sıcaklığı aralığı: -30 °C...+80 °C
Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir
EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb)
Malzeme
Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük silikon conta
Montaj plakası: Çelik sac
Yüzey
Kutu: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400, pürüz derinliği < 0,8 µm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Pano
Kapı
Montaj plakası
Ölçüler
Genişlik: 380 mm
Yükseklik: 600 mm
Derinlik: 210 mm
Montaj plakası (G x Y)
334 mm x 570 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Evet
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Evet
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kilit
Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 4
Type 4X
Tip 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
14,38 kg
Brüt ağırlık
15,325 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177138773
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Ürün açıklaması
KEL EX Pano,1.4301, kapılı,GYD:380x600x210mm,IP66
Onaylar
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Attestation of Conformity
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar