Ex pano Plastik AX, menteşe kapılı boş pano

Model numarası: AX 9202100

Menteşeli kapılı Ex pano, plastik

Model numarası:
AX 9202100
Dizayn
Ex pano
Uygulamalar
2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22
Ortam sıcaklık aralığı: -40 °C...+70 °C
Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir
EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb)
Malzeme
Pano: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester, yüzey mukavemeti: < 10⁹ Ω
Kapak: Fiberglas takviyeli doymamış polyester, yüzey direnci: < 10⁹ Ω, çepeçevre yapıştırılmış silikon conta
Montaj plakası: Çelik sac, çinko kaplamalı
Renk
RAL 9011
Teslimat kapsamı
Pano
Kapı
Montaj plakası
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 350 mm
Derinlik: 150 mm
Montaj plakası (G x Y)
155 mm x 275 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2,5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Evet
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Evet
Kilit
Kilit sayısı: 1
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 65
Protection category NEMA
Tip 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tip 12
IK kodu
IK09
Çalışma sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
İşletme sıcaklığı
Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,5 kg
Brüt ağırlık
4,94 kg
Gümrük tarifesi numarası
94037000
EAN
4028177952065
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Ürün açıklaması
AX Ex enclosure, WHD: 250x350x150 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
Onaylar
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Attestation of Conformity
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar