- Model numarası:
- KX 1611100
- Dizayn
- Gözetleme camıyla
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
Montaj plakası: Çelik sac, çinko kaplamalı
- Yüzey
- Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli pano
Kapakta izleme penceresi
Montaj plakası
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 65
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 155 mm
- Malzeme kalınlığı, kapak
- 1,25 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,25 mm
- Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 2 mm
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Gümrük tarifesi numarası
- 84879059
- EAN
- 4028177970083
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
KX bus kutusu, GYD: 400x300x155 mm, montaj plakalı, kamlı