BUS kutular KX, çelik sac, double-bit kilit göbekli

Model numarası: KX 1612100

Çelik sacdan yapılmış, kapaklı ve camlı duvar tipi pano. Koruma sınıfı IP 65/NEMA 12. Neredeyse tüm markalara ait Bus modüllerinin ve sensörlerinin montajı için.

Model numarası:
KX 1612100
Dizayn
Gözetleme camıyla
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
Montaj plakası: Çelik sac, çinko kaplamalı
Yüzey
Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Menteşeli pano
Kapakta izleme penceresi
Montaj plakası
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 155 mm
Malzeme kalınlığı, kapak
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2 mm
Ana malzeme
Çelik sac
Gümrük tarifesi numarası
84879059
EAN
4028177970045
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KX bus kutusu, GYD: 600x300x155 mm, montaj plakalı, kamlı
Onaylar
C-UL
Dokümantasyonlar
Kılavuz