Terminal Kutusu KX, Çelik Sac, Kablo Giriş Plakalı

Model numarası: KX 1540000

Küçük pano KX, terminal kutusu KX, kablo giriş plakası ile esnek iç montaj ve optimum alan kullanımıyla kolay kablo girişi sağlar.

Model numarası:
KX 1540000
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapaklı pano
Mini mandallı kilitler
Contalı ve montaj malzemeli çelik sac kablo giriş plakaları
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 400 mm
Derinlik: 120 mm
Malzeme kalınlığı, kapak
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Flanş plakaları
: 1 + 1
: 2 + 2
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,444 kg
Brüt ağırlık
8,7 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
35,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
84879059
EAN
4028177816459
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KX terminal kutusu, GYD: 600x400x120 mm, çelik sac, montaj plakasız, kapaklı, kablo giriş plakası
Onaylar
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Koruma türü
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar