Elektrik Kutusu KX, Çelik Sac

Model numarası: KX 1547.000

KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.

Model numarası:
KX 1547.000
Ürün açıklaması
KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapılı pano
Montaj plakası
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
180°-menteşe
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Tip 12
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 200 mm
Yükseklik: 400 mm
Derinlik: 80 mm
Montaj plakası (G x Y)
175 mm x 385 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2 mm
Kilit
Kilit sayısı: 1
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,848 kg
Brüt ağırlık
4,153 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
13,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
84879059
EAN
4028177816497
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KX E-Box, GYD: 200x400x80 mm, çelik sac, montaj plakalı, kapılı
Onaylar
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Koruma türü
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar