- Model numarası:
- KX 1301.000
- Ürün açıklaması
- KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (paslanmaz çelik), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar. Standart olarak sunulan 180° menteşeler, pano içine kolay erişim imkânı sunar.
- Malzeme
- Pano: Paslanmaz çelik
Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
- Yüzey
- Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 180
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Montaj plakası
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Ölçüler
- Genişlik: 200 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 155 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 175 mm x 275 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,25 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 1,25 mm
- Kilit
- Kilit sayısı: 1
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,88 kg
- Brüt ağırlık
- 3,889 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177919037
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
Elektrik Kutusu KX, GYD: 200x300x155 mm, paslanmaz çelik 1.4404, montaj plakalı, tek kapılı, mandallı kilitli