Elektrik Kutusu KX Paslanmaz çelik

Model numarası: KX 1588000

Paslanmaz çelik E-Box KX kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar. Standart olarak sunulan 180° menteşeler, pano içine kolay erişim imkânı sunar.

Model numarası:
KX 1588000
Ürün açıklaması
KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (paslanmaz çelik), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar. Standart olarak sunulan 180° menteşeler, pano içine kolay erişim imkânı sunar.
Malzeme
Pano: Paslanmaz çelik
Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 180
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Montaj plakası
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tip 12
Ölçüler
Genişlik: 380 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 155 mm
Montaj plakası (G x Y)
365 mm x 275 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
1,25 mm
Kilit
Kilit sayısı: 1
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,4 kg
Brüt ağırlık
6,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
84879059
EAN
4028177919143
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KX E-Box, GYD: 380x300x155 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakalı, tek kapılı, mandallı kilitli
Onaylar
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar