- Model numarası:
- KX 1563000
- Ürün açıklaması
- System perfection. Yeni KX küçük pano (paslanmaz çelik), mühendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılığın yanı sıra çeşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar.
- Malzeme
- Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
- Yüzey
- Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 180
- Teslimat kapsamı
- Kapaklı pano
Plastik soketler dahil hızlı kilit
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 80 mm
- Malzeme kalınlığı, kapak
- 1,25 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,25 mm
- Kilit
- Kilit sayısı: 4
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,322 kg
- Brüt ağırlık
- 2,328 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84879059
- EAN
- 4028177919198
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
KX terminal kutusu, GYD: 300x200x80 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakasız, kapaklı, hızlı kilit ile