KX BUS kutular, çelik sac, mini cam lock kilit ile

Model numarası: KX 1611000

Çelik sacdan yapılmış, kapaklı ve camlı duvar tipi pano. Koruma sınıfı IP 65/NEMA 12. Neredeyse tüm markalara ait Bus modüllerinin ve sensörlerinin montajı için.

Model numarası:
KX 1611000
Dizayn
Gözetleme camıyla
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
Yüzey
Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Menteşeli pano
Kapakta izleme penceresi
Mini mandallı kilitler
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 155 mm
Malzeme kalınlığı, kapak
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,78 kg
Brüt ağırlık
5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
38,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
84879059
EAN
4028177816688
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KX Bus kutu, GYD: 400x300x155 mm, çelik sac, kapalı tabanlı, menteşeli kapaklı ve gözetleme camlı
Onaylar
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar