BUS kutular KX Paslanmaz çelik

Model numarası: KX 1585000

KX bus kutusu, paslanmaz çelik standart 180° menteşeler sayesinde iyi bir erişilebilirlik sağlar ve yüksek IP66 koruma sınıfına sahiptir.

Model numarası:
KX 1585000
Ürün açıklaması
KX küçük pano ve BUS kutu KX (paslanmaz çelik), esnek montaj kolaylığının yanı sıra standart olarak sunulan 180° menteşeler sayesinde pano içine kolay erişim sağlanır.
Malzeme
Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
Menteşeler: Çinko pres döküm
Yüzey
Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 180
180° menteşe: Krom kaplama
Teslimat kapsamı
Kapaklı pano
180° menteşe
Plastik soketler dahil hızlı kilit
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tip 12
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 120 mm
Malzeme kalınlığı, kapak
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,2 kg
Brüt ağırlık
3,46 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
13,75
Gümrük tarifesi numarası
84879059
EAN
4028177919112
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KX Bus kutu, GYD: 400x200x120 mm, paslanmaz çelik 1.4301, menteşeli kapaklı, hızlı kilit ile
Onaylar
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar