- Model numarası:
- KX 1586000
- Ürün açıklaması
- KX küçük pano ve BUS kutu KX (paslanmaz çelik), esnek montaj kolaylığının yanı sıra standart olarak sunulan 180° menteşeler sayesinde pano içine kolay erişim sağlanır.
- Malzeme
- Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
Menteşeler: Çinko pres döküm
- Yüzey
- Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 180
180° menteşe: Krom kaplama
- Teslimat kapsamı
- Kapaklı pano
180° menteşe
Plastik soketler dahil hızlı kilit
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 120 mm
- Malzeme kalınlığı, kapak
- 1,25 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,25 mm
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,891 kg
- Brüt ağırlık
- 4,894 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 18,49
- Gümrük tarifesi numarası
- 84879059
- EAN
- 4028177919129
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
KX Bus kutu, GYD: 600x200x120 mm, paslanmaz çelik 1.4301, menteşeli kapaklı, hızlı kilit ile