Kompakt panolar AE Paslanmaz çelik

Ürün numarası: AE 1003.600

Paslanmaz çelik kompakt kumanda panosu AE; montaj plakası dahil.

Sundurma AE serisi için

Duvara montaj aparatı KL, EB, BG, AE, duvar panosu EL, TP üst parçaları ve LWL küçük tip dağıtım panoları için

Duvara montaj açıları AX, KX, AX IT, AE, KL için

Cam Lock HD

Ürün numarası:
AE 1003.600
Malzeme
Pano: Paslanmaz çelik
Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Kapılı pano
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit
NEMA koruma sınıfı
NEMA 4X
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 210 mm
Montaj plakası (G x Y)
254 mm x 275 mm
Kapı adeti
1
Kilit sayısı
1
Kilit
Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Material lock: Çinko pres döküm, nikel kaplı
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,45 kg
Brüt ağırlık
6,76 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177583924
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
AE kompakt pano, GYD: 300x300x210 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakalı, tek kapılı, bir mandallı kilit
Onaylar
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar