- Model numarası:
- AE 1008.600
- Malzeme
- Pano: Paslanmaz çelik
Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Kapılı pano
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 4X
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 380 mm
Yükseklik: 600 mm
Derinlik: 210 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 334 mm x 570 mm
- Kapı adeti
- 1
- Kilit sayısı
- 2
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Material lock: Çinko pres döküm, nikel kaplı
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 14,25 kg
- Brüt ağırlık
- 14,48 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177000315
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
AE Kompakt pano, 1.4301, GYD:380x600x210mm