- Ürün numarası:
- AX 1432.000
- Dizayn
- gözetleme camsız
- Malzeme
- Pano ve kapı: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester
Kapı: Çevresi köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Halojensiz
- Yüzey
- Pano ve kapı: Ek işlem uygulanmamış, boyalı plastik
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli kapı ve pano, çevresi kapalı, 3 mm double-bit kilit
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Montaj plakası
Entegre yağmur koruma çıtası olarak kapı üst ve alt kenarında çift kat izolasyon
- Bilgi
- If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Koruma sınıfı
- II (1000 V AC'de)
- IK kodu
- IK09
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 350 mm
Derinlik: 150 mm
- Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 2,5 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 155 mm x 275 mm
- Kapı açılma açısı
- 130°
- Kilit sayısı
- 1
- Ana malzeme
- Plastik
- Normlar
- UL 746C'ye göre F1 dış ortam uygunluk koşulunu karşılar
- Montaj talimatı
- Pano içindeki bileşenleri sabitlemek için iç montaj vidaları gerekir
- Üniversal bağlantı kiti kullanarak sistem rayı gibi bileşenler 25 mm aralığında sabitlenebilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,54 kg
- Brüt ağırlık
- 4,74 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94037000
- EAN
- 4028177006348
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
AX plastik pano, GYD: 250x350x150 mm, gözetleme penceresiz