Baraya monteli sigorta elemanları

Model numarası: SV 3418010

3 pin'li, 60 mm'lik ray orta nokta mesafesi için.

Model numarası:
SV 3418010
Malzeme
Bara montajlı sigorta altlıkları: Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester (PBT)
Temas koruması: Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
Bara merkez mesafesi
60 mm
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Sigorta girişleri
D 02-E 18 (manşonlu adaptör)
Anma izolasyon gerilimi Ui
690 V
Anma akımı maks.
63 A
Nominal çalışma gerilimi
400 V, 3~
Bilgi
DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) uyarınca sigorta girişlerinin kullanımı için
Ölçüler
Genişlik: 27 mm
Yükseklik: 209 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
1,5 ‐ 25 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Anma işletme gerilimi (L1 + L2)
400 V (DC)
Anma işletme gerilimi (L1 + L3)
400 V (DC)
Yuvarlak iletken kesiti
1,5 ‐ 25 mm²
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
1,69 kg
Brüt ağırlık
1,78 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,018
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177674929
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Ürün açıklaması
SV Manşonlu sigorta altlığı, 63A, 60mm, 10'lu pk
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar