Baraya monteli sigorta elemanları

Model numarası: SV 3427010

3 pin'li, 60 mm'lik ray orta nokta mesafesi için.

Model numarası:
SV 3427010
Malzeme
Bara montajlı sigorta altlıkları: Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester (PBT)
Temas koruması: Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) uyarınca sigorta girişlerinin kullanımı için
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Sigorta girişleri
D II-E 27 (bağlantı vidası)
Anma izolasyon gerilimi Ui
690 V
Anma akımı maks.
25 A
Nominal çalışma gerilimi
500 V (DC)
500 V, 3~
Ölçüler
Genişlik: 42 mm
Yükseklik: 209 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
1,5 ‐ 16 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Anma işletme gerilimi (L1 + L2)
500 V (DC)
Anma işletme gerilimi (L1 + L3)
500 V (DC)
Yuvarlak iletken kesiti
1,5 ‐ 16 mm²
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
2,37 kg
Brüt ağırlık
2,465 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,046
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177674950
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Ürün açıklaması
SV Buşonlu sigorta atlığı, 25A, 10'lu pk
Onaylar
ABS
DNV
Lloyds Register
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar