- Model numarası:
- SV 3433010
- Malzeme
- Bara montajlı sigorta altlıkları: Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester (PBT)
Temas koruması: Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Sigorta girişleri
- D III-E 33 (bağlantı vidası)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- Anma akımı maks.
- 63 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V (DC)
- 690 V, 3~
- Bilgi
- DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) uyarınca sigorta girişlerinin kullanımı için
- Ölçüler
- Genişlik: 57 mm
Yükseklik: 209 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Anma işletme gerilimi (L1 + L2)
- 690 V (DC)
- Anma işletme gerilimi (L1 + L3)
- 690 V (DC)
- Round conductor cross-section
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 3 kg
- Brüt ağırlık
- 3,18 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,071
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177674998
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Ürün açıklaması
-
SV Buşonlu sigorta atlığı, 63A, 60mm, 10'lu pk