- Model numarası:
- SV 3504000
- Ürün açıklaması
- PLS özel baralarını deliksiz bir şekilde birleştirmek için.
- Malzeme
- E-Cu
- Yüzey
- Nikel kaplama
- Nominal akım (maks.)
- 684 A
- Baralar için uygun
- PLS 800
- Model no. için uygun
- 9341.000
- 9341.050
- Bağlantı çeşidi
- Tekli bağlantı
- Ölçüler
- Uzunluk: 50 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,99 kg
- Brüt ağırlık
- 1,024 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,33
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177043220
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Ürün açıklaması
- SV Bara birleş. kiti, pano içi, PLS 800, 3'lü pk